AVENTICS™ Multikupplung R412007569

ANZ.:
Anzahl der Anschlüsse
4
Anwendungsgebiet
für Schottmontage geeignet
Schlauch-Ø
4 mm
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Mediumstemperatur min.
-20 °C
Mediumstemperatur max.
80 °C
Medium
Druckluft
Liefereinheit
1 Stück
Werkstoff Gehäuse
Polyamid