Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R412007152

AVENTICS™ Präzisions-Druckregelventil, Serie AS3-RGP R412007152

ANZ.:

Produktbeschreibung

AS3-RGP-G012-GAN-040

Funktion
Präzisions-Druckregler
Bestandteile
Präzisions-Druckregelventil
Manometer
ohne Manometer
Einbaulage
Beliebig
Reglertyp
Membran-Druckregelventile
Anschluss
G 1/2
Nenndurchfluss Qn
5000 l/min
Druckregelbereich min.
0.2 bar
Druckregelbereich max.
4 bar
Betriebsdruck min.
0.2 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Betätigung
mechanisch
Reglerfunktion
mit Sekundärentlüftung
Reglertyp
verblockbar
Druckversorgung
einseitig
Verschlussart
für Vorhängeschloss
Eigenluftverbrauch qv max.
2.6 l/min
Medium
Druckluft, neutrale Gase
Mediumstemperatur min.
-10 °C
Mediumstemperatur max.
50 °C
Gewicht
0.528 kg
Werkstoff Gehäuse
Polyamid
Werkstoff Frontplatte
Acrylnitril-Butadien-Styrol

Merkmale

  • Diese modulare und vielseitige Serie ermöglicht die Kombination eines großes Bereiches an verschiedenen Funktionen
  • Die kompakten Abmessungen sind platzsparend
  • Geringerer Energieverbrauch
  • Geringes Gewicht
  • Benutzerfreundliche Ausführung
  • Zuverlässig und sicher durch fest zugeordnete Sicherheitskomponenten
  • Einfacher Montage- und niedriger Wartungsaufwand

Dokumentation und Zeichnungen