Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R412007079

AVENTICS™ Membrantrockner, Serie AS3-ADD R412007079

ANZ.:

Produktbeschreibung

AS3-ADD-G012-SSN-500

Bestandteile
Membrantrockner
Bauart
Membrantrockner
Einbaulage
senkrecht
Anschluss
G 1/2
Nenndurchfluss Qn
500 l/min
Empfohlene Vorfilterung µm
5 µm, 0.01 µm
Filterelement
nicht wechselbar
Betriebsdruck min.
4 bar
Betriebsdruck max.
12.5 bar
Umgebungstemperatur min.
2 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Medium
Druckluft, neutrale Gase
Gewicht
3.26 kg
Gehäuse
Polyamid
Frontplatte
Acrylnitril-Butadien-Styrol
Dichtung
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Gewindebuchse
Zink-Druckguss
Behälter
Aluminium

Merkmale

  • Diese modulare und vielseitige Serie ermöglicht die Kombination eines großes Bereiches an verschiedenen Funktionen
  • Die kompakten Abmessungen sind platzsparend
  • Geringerer Energieverbrauch
  • Geringes Gewicht
  • Benutzerfreundliche Ausführung
  • Zuverlässig und sicher durch fest zugeordnete Sicherheitskomponenten
  • Einfacher Montage- und niedriger Wartungsaufwand

Dokumentation und Zeichnungen