Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R412006568

AVENTICS™ Filter, Serie MU1-FLS R412006568

ANZ.:

Produktbeschreibung

MU1-FLS-G200-SSN-MA-60,00

Bestandteile
Filter
Behälter
Behälter PC ohne Schutzkorb
Anschluss
G 2
Filterporenweite
60 µm
Nenndurchfluss Qn
30000 l/min
Kondensatablass
manuell
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Medium
Druckluft, neutrale Gase
Behältervolumen Filter
300 cm³
Filterelement
wechselbar
Gewicht
3.5 kg
Einbaulage
senkrecht
Werkstoff Gehäuse
Zink-Druckguss
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Behälter
Polycarbonat
Werkstoff Filtereinsatz
Polyethylen

Merkmale

  • Hohe Durchflussraten aufgrund der großen Nennweite möglich
  • Robuste Konstruktion
  • Metallgehäuse
  • Geeignet für den Betrieb in rauen Umgebungen

Dokumentation und Zeichnungen