Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R412006260

AVENTICS™ 3/2-shut-off valve, mechanically operated, Series AS2-BAV R412006260

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

AS2-SOV-G014-MAN

Betätigung
mechanisch
Nenndurchfluss Qn
2000 l/min
Druckluftanschluss
G 1/4
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Betätigungselement
Knebel
Dichtprinzip
weich dichtend
Bauart
Sitzventil
Bestandteile
Absperrventil
Verschlussart
abschließbar
Verschlussart
für Vorhängeschloss
verblockbar
verblockbar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Medium
Druckluft, neutrale Gase
Max. Partikelgröße
25 µm
Druckluftanschluss Entlüftung
G 1/4
Nenndurchfluss Qn 1 zu 2
2000 l/min
Nenndurchfluss Qn 2 zu 3
380 l/min
Gewicht
0.206 kg
Werkstoff Gehäuse
Polyamid
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Verriegelungsplatte
Polyoxymethylen
Werkstoff Deckel vorne
Acrylnitril-Butadien-Styrol
Werkstoff Gewindebuchse
Zink-Druckguss

Merkmale

  • Diese modulare und vielseitige Serie ermöglicht die Kombination eines großen Bereiches an verschiedenen Funktionen
  • Die kompakten Abmessungen sind platzsparend
  • Geringerer Energieverbrauch
  • Geringes Gewicht
  • Benutzerfreundliche Ausführung
  • Zuverlässig und sicher durch fest zugeordnete Sicherheitskomponenten
  • Einfacher Montage- und niedriger Wartungsaufwand

Dokumentation und Zeichnungen