Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R412006251

AVENTICS™ Verteiler, Serie AS2-DIS R412006251

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

AS2-DIS-G038-NC3

Bestandteile
Verteiler
Anschluss
G 3/8
Bauart
verblockbar
Version
Verteiler 3-fach
Einbaulage
Beliebig
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Medium
Druckluft, neutrale Gase
Nenndurchfluss Qn 1 zu 2
3600 l/min
Nenndurchfluss Qn 1 zu 3
2000 l/min
Nenndurchfluss Qn 1 zu 4
900 l/min
Nenndurchfluss Qn 1 zu 5
2000 l/min
Gewicht
0.25 kg
Werkstoff Gehäuse
Polyamid
Werkstoff Frontplatte
Acrylnitril-Butadien-Styrol
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Gewindebuchse
Zink-Druckguss

Merkmale

  • Diese modulare und vielseitige Serie ermöglicht die Kombination eines großen Bereiches an verschiedenen Funktionen
  • Die kompakten Abmessungen sind platzsparend
  • Geringerer Energieverbrauch
  • Geringes Gewicht
  • Benutzerfreundliche Ausführung
  • Zuverlässig und sicher durch fest zugeordnete Sicherheitskomponenten
  • Einfacher Montage- und niedriger Wartungsaufwand

Dokumentation und Zeichnungen