Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R412005961

AVENTICS™ CKD-Bausatz, Serie HF03-LG R412005961

ANZ.:

Produktbeschreibung

BAUSATZ CKD-INCH-ENDPLATES

Bauart
Montagesatz
Typ
Grundplatte für ein ein- oder beidseitig betätigtes Ventil
Druckluftanschluss 1
Ø 1/2″
Druckluftanschluss 2 / 4
1/8-27 NPTF
Anschluss 3 / 5
Ø 1/2″
Entlüftungstyp
Anschlüsse getrennt
Entlüftung (3,5)
mit gefasster Entlüftung (3/5)
Druckluftanschluss 12
Ø 1/4″
Druckluftanschluss 14
ohne
Steuerluft Entlüftung
mit gesammelter Entlüftung der Steuerluft
Lieferumfang
2 x Endplatten mit Steckanschlüssen 1, 3, 5, R, X und 1 x Anschlussplatte mit Steckanschlüssen 2, 4, NPTF1/8, eigengesteuert
Vorsteuerung
intern
Nenndurchfluss Qn
700 l/min
Betriebsdruck min.
2.5 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
0 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Mediumstemperatur min.
0 °C
Mediumstemperatur max.
50 °C
Medium
Druckluft
Anzahl der Ventilpositionen max.
1
Rastermaß
15.8 mm
Anzugsmoment für Befestigungsschrauben
1.1 Nm
Werkstoff Grundplatte
Polyamid
Werkstoff Steckanschluss
Messing

Dokumentation und Zeichnungen