Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R412005455

AVENTICS™ Drosselrückschlagventil, Serie QR1-DBS R412005455

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

QR1-DBS-DA06

Anschluss 1
Ø 6
Anschluss 2
Ø 6
Drosselrichtung
1 > 2
Nenndurchfluss Qn 1 zu 2
135 l/min
Typ Druckluftanschluss 1
Steckanschluss
Typ Druckluftanschluss 2
Steckanschluss
Medium
Druckluft
Betriebsdruck min.
-1 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Mediumstemperatur min.
-20 °C
Mediumstemperatur max.
80 °C
Liefereinheit
5 Stück
Gewicht
0.028 kg
Werkstoff Gehäuse
Polyamid
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Lösering
Polyamid
Werkstoff Drosselschraube
Messing

Merkmale

  • Nenndurchflüsse von 60 bis 875 l/min

Dokumentation und Zeichnungen