Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R412005116

AVENTICS™ Serie QR1-S-MAN Mini R412005116

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

QR1-S-MAN-M003-DA03

Verschraubungstyp
Gerade Verschraubung mit Außensechskant
Typ Druckluftanschluss
Außengewinde
Anschluss G
M3
Typ Druckluftanschluss 2
Steckanschluss
Anschluss D
Ø 3
Typ
QR1-S-MAN
Betriebsdruck min.
-0.95 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
0 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Liefereinheit
25 Stück
Gewicht
0.0013 kg
Werkstoff Gehäuse
Messing
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Zahnscheibe
Nichtrostender Stahl
Werkstoff Lösering
Polyoxymethylen
Werkstoff Lösering-Aufnahme
Zink-Druckguss, Messing
Werkstoff Gewinde
Messing

Merkmale

  • Qn = 60 l/Min ... 875 l/Min

Dokumentation und Zeichnungen