Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
AVENTICS-R412000144

AVENTICS™ Spule, Serie CO1 R412000144

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

024DC ATEX

Spulenbreite
30 mm
ATEX
ATEX
Zertifikate
ATEX
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Schutzart
IP65
Einschaltdauer ED
100 %
Kompatibilitätsindex
13
Betriebsspannung DC
24 V
Spannungstoleranz DC
-10% / +10%
Stromaufnahme
87mA
Gewicht
0.14 kg

Merkmale

  • Spulenbreiten 15, 22 und 30 mm
  • Elektr. Ansteuerung: M8, Form A, Form B, Form BI, Form C
  • ATEX
  • Betriebsspannungen: 12, 24, 48, 110, 220 VDC, 24, 110, 230 VAC

Dokumentation und Zeichnungen