Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld.
AVENTICS-R039120045

AVENTICS™ Easy2Combine, Verbindungsbausatz R039120045

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

X12/Y12-X15/Y12 BG

Für Serie
CKP
Easy2Combine-Basis
CKP-25, CKP-16
Easy2Combine-Anbauteil
CKP-16
Gewicht
0.2 kg
Werkstoff Zentrierringe
Nichtrostender Stahl
Werkstoff Zentrierhülse
Nichtrostender Stahl
Werkstoff Anschlussplatte
Aluminium
Werkstoff Spannstücke
Aluminium
Werkstoff Schrauben
Stahl
Werkstoff Nutenstein
Stahl

Merkmale

  • Standardisierte Befestigungsschnittstellen für eine Direktverbindung zwischen AVENTICS Komponenten
  • Weniger bewegte Masse, da keine Adapterplatten erforderlich sind
  • Vereinfachte Maschinenkonstruktion und verringerter Montageaufwand

Dokumentation und Zeichnungen