Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P580AECH2010A00

AVENTICS™ Bus coupler, Series 580 P580AECH2010A00

ANZ.:

Produktbeschreibung

580 CHARM STD KIT

Version
Bus coupler
Fieldbus protocol
DeltaV
Electrical connection type
Plug
Electrical connection size
M12x1
Electrical connection number of poles
5-pin
Electrical connection coding
A-coded
Note
Central fieldbus connection without I/O function, Power supply plug M12x1, 5-pin
Min. ambient temperature
-10 °C
Max. ambient temperature
50 °C
Max. number of valve positions
43
Operational voltage electronics
24 V DC
Electronics voltage tolerance
-10% / +10%
Power consumption electronics
0.3 A
Operating voltage, actuators
24 V DC
Total current for actuators
4 A
Protection class
IP65
Diagnosis
Overvoltage, Short circuit
Weight
0.32 kg
Housing material
Die-cast aluminum

Merkmale

  • Drastische Reduzierung der Programmier- und Inbetriebnahmezeit
  • Bis zu 15 % Einsparungen bzgl. Verkabelung und Komponenten
  • Setzt native DeltaV Fähigkeit für die Diagnostik von Pneumatikventilen ein
  • Eliminiert den Bedarf für zusätzliche spezifische Netzwerke, wie Profibus-DP für Pilotventile, und vereinfacht das System-E/A-Mapping

Dokumentation und Zeichnungen