Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-G651AL0K10A0000

AVENTICS™ Normal-Nebelöler, Serie 651 G651AL0K10A0000

ANZ.:

Produktbeschreibung

651 SERIES LUBRICATOR PORT SIZE/TYPE: 1

Bestandteile
Öler
Behälter
Behälter Metall ohne Schauglas
Druckluftanschluss
G 1/8
Nenndurchfluss Qn
900 l/min
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
5 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Medium
Druckluft, neutrale Gase
Zertifikate
ATEX optional
Behältervolumen Öler
42 cm³
Funktion
Nebelöler
Funktion
verblockbar
Gewicht
0.33 kg
Werkstoff Gehäuse
Aluminium
Werkstoff Frontplatte
Polycarbonat
Werkstoff Dichtungen
Nitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Behälter
Aluminium

Merkmale

  • Der branchenweit höchste Durchfluss versichert OEM-Herstellern und Wartungsmanagern, dass ihre Druckluftaufbereitungsprodukte die Leistungsmerkmale der Maschine optimieren werden.
  • Erweiterte Kapazitäten für hohe und niedrige Temperaturen (-40 °C bis 80 °C) ermöglichen die Spezifizierung der Filter, Regler und Öler für ein breites Anwendungsspektrum, einschließlich für Anwendungen in rauen Umgebungen.
  • Die neuen Endplattenflansche am Ventilblock ermöglichen dem Wartungstechniker die Ventilinselbaugruppe herauszuziehen, ohne die Verrohrung zu trennen.
  • Bessere Bedienbarkeit durch von vorne einfach abzulesende, flache Manometer. Das ist das einzige Produkt seiner Klasse, das diese Manometer an Absperrventilen und Ventilen mit Weichstart/Schnellentlüftung bietet.
  • Ein optionaler Druckregler mit Prüfung auf Rückwärtsströmung lässt die Platzierung des Reglers zwischen Ventil und Zylinder zu - somit kann die Luft über den Regler abgelassen werden, ohne Beschädigungen oder eine Reduzierung der Lebensdauer zu verursachen.
  • Optionale, integrierte Druckbereichsanzeigen ermöglichen dem Nutzer, die roten/grünen Anzeigen einfach auf den gewünschten Druckbereich einzustellen.

Dokumentation und Zeichnungen