Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-G502AX428685002

AVENTICS™ Entlüftung-Durchgangsplatte, Serie 502 G502AX428685002

ANZ.:

Produktbeschreibung

502 SANDWICH EXHAUST KIT PROPRIETARY

Anschluss Entlüftung
G 1/4
Lieferumfang
Durchgangsplatte, Dichtungssatz, Befestigungsschrauben
Betriebsdruck min.
-0.95 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Mediumstemperatur min.
-10 °C
Mediumstemperatur max.
50 °C
Medium
Druckluft
Schutzart
IP65
Gewicht
0.028 kg
Werkstoff Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Dichtungen
Nitril-Kautschuk
Werkstoff Schrauben
Nichtrostender Stahl

Dokumentation und Zeichnungen