Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-G502AK431477013

AVENTICS™ Endplatte, Serie 502 G502AK431477013

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

502 SERIES, VERTICAL END PLATE ASSY KIT,

Druckluftanschluss Eingang
G 3/8
Anschluss Entlüftung
G 3/8
Lieferumfang
Linke und rechte Endplatte, Dichtungssatz, Befestigungsschrauben
Betriebsdruck min.
-0.95 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Mediumstemperatur min.
-10 °C
Mediumstemperatur max.
50 °C
Medium
Druckluft
Schutzart
IP65
Gewicht
0.99 kg
Werkstoff Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Schrauben
Stahl verzinkt

Dokumentation und Zeichnungen