Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-G501AK429465009

AVENTICS™ Endplatte, Serie 501 G501AK429465009

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

501 VERTICAL END PLATE KIT G1/8

Druckluftanschluss Eingang
G 1/8
Anschluss Entlüftung
G 1/8
Lieferumfang
Linke und rechte Endplatte, Dichtungssatz, Befestigungsschrauben
Betriebsdruck min.
-0.95 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Mediumstemperatur min.
-10 °C
Mediumstemperatur max.
50 °C
Medium
Druckluft
Schutzart
IP65
Gewicht
0.502 kg
Werkstoff Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Schrauben
Nichtrostender Stahl

Dokumentation und Zeichnungen