Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-8985121052

AVENTICS™ Grundplatte, Anschlüsse 2 und 4 seitlich 8985121052

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CD01-BP-TYPEB-D8-SIDE

Bauart
Grundplatte
Richtung pneum. Anschluss (2,4)
Seitlich
Druckluftanschluss 2 / 4
Ø 8x1
Richtung pneum. Anschluss (3,5)
Seitlich
Entlüftungstyp
Anschlüsse getrennt
Entlüftung (3,5)
mit gefasster Entlüftung (3/5)
Baugröße
26 mm
Normen
ISO 15407-1
Betriebsdruck min.
-0.95 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-25 °C
Umgebungstemperatur max.
70 °C
Mediumstemperatur min.
-25 °C
Mediumstemperatur max.
70 °C
Medium
Druckluft
Anzahl der Ventilpositionen max.
1
Rastermaß
27 mm
Befestigungsschraube
mit Innensechskant
Anzugsmoment für Befestigungsschrauben
4 Nm
Werkstoff Grundplatte
Polyamid glasfaserverstärkt
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Dokumentation und Zeichnungen