AVENTICS-8982000010

AVENTICS™ Öl 8982000010

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

Q8 AUTO14 (435-2)1LT

Für Zylinder und Ventile
Für Zylinder und Ventile
Typ
Öl
Kinematische Viskosität bei
40 °C
Kinematische Viskosität
35.9 cSt
Behälter
Flasche
Volumen
1 L
Viskositätsklasse
ISO VG 32
Flammpunkt min.
188 °C
Stockpunkt min.
-42 °C
Dichte
0.87 g/cm3
Gewicht
1 kg

Dokumentation und Zeichnungen