AVENTICS™ Rundsteckverbinder, Serie CON-RD 8946203702

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CON-RD-FS-M8-3-1000-PVC-MS-M8-3

Bauart
Rundsteckverbinder
Kabel
mit Kabel
Elektrischer Anschluss 1, Typ
Buchse
Elektrischer Anschluss 1, Gewindegröße
M8x1
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole
3-polig
Elektrischer Anschluss 1, Codierung
A-codiert
Kabelabgang 1
gerade
Kabelabgang Winkel
180°
Elektrischer Anschluss 2, Typ
Stecker
Elektrischer Anschluss 2, Gewindegröße
M8x1
Elektrischer Anschluss 2, Codierung
A-codiert
Kabelabgang 2
gerade
Kabelabgang Winkel
180°
Anzahl Leiter
3
Schirmung
ungeschirmt
Kabellänge
1 m
Schutzart
IP68
Kabel-Ø
4.5 mm
Gewicht
0.038 kg
Werkstoff Kabelummantelung
Polyvinylchlorid

Merkmale

  • Rundsteckverbinder mit angeschlossenem Kabel
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8 Zoll
  • Y-Kabel