Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-8502AK431477001

AVENTICS™ Endplatte, Serie 502 8502AK431477001

ANZ.:

Produktbeschreibung

502 SERIES, VERTICAL END PLATE ASSY KIT, 3/8 NPTF PORTS, 1/8 NPTF PILOT PORTS

Druckluftanschluss Eingang
3/8 NPT
Anschluss Entlüftung
3/8" NPTF
Steuerluft Entlüftung
1/8 NPT
Lieferumfang
Linke und rechte Endplatte, Dichtungssatz, Befestigungsschrauben
Vorsteuerung
intern
Betriebsdruck min.
-0.95 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Mediumstemperatur min.
-10 °C
Mediumstemperatur max.
50 °C
Medium
Druckluft
Schutzart
IP65
Gewicht
0.99 kg
Werkstoff Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Schrauben
Stahl verzinkt

Dokumentation und Zeichnungen