AVENTICS-8315020734

AVENTICS™ Fett 8315020734

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

AGS-20G

Für Zylinder und Ventile
Für kolbenstangenlose Zylinder, Kolbenstangenzylinder und Ventile
Typ
AGS
Silikon
silikonfrei
Umgebungstemperatur min.
-40 °C
Umgebungstemperatur max.
100 °C
Kinematische Viskosität bei
40 °C
Kinematische Viskosität
150 cSt
Behälter
Tube
Dichte bei
20 °C
Dichte
0.85 g/cm3
Gewicht
0.02 kg

Dokumentation und Zeichnungen