AVENTICS™ Gabelbefestigung MP2, Serie CM1 7472ZZ1428

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

C12P-MP2-160-AL-CNOMO

Normierung
CNOMO / NFE 49-001
geeigneter Kolbendurchmesser
160 mm
Gelenklager-Ø
25 mm
Werkstoff Gehäuse
Aluminium