AVENTICS™ Flach-Sauggreifer, Serie FSR 7320751000

ANZ.:

Produktbeschreibung

FSR-75,0-MQ-G014-IN

Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
170 °C
Temperaturbeständigkeit
wärmebeständig
Druckluftanschluss
G 1/4
Außendurchmesser
75 mm
Haltekraft
160 N
Volumen
28 cm³
max. Krümmung des Objektes Rmin
165 mm
Abriebswert gemäß Norm
154 mm³
Härte gemäß Norm
60 ± 5 Shore A
Anschlussgewindetyp
Innengewinde
Werkstoff Anschlussteil
Aluminium
Werkstoff Sauger
Fluor-Methyl-Polysiloxan
Gewicht
0.03 kg

Merkmale

  • Wärmebeständig