AVENTICS-608010110-211

AVENTICS™ 608010110-211

ANZ.:

Produktbeschreibung

The AVENTICS Series 608 SentronicD is a 3-way, direct-operated proportional valve with digital control for air or neutral gas. Its fast response times and high sensitivity make it the perfect fit for applications requiring highly precise pressure control. Valve control loop parameters are easily configured and optimized for specific customer requirements using AVENTICS Data Acquisition Software (DaS) and a PC connection. The valve is ideal for automotive and tire, analytical and diagnostic equipment, and bottling applications.

Body Material
Light Alloy
Flow (Cv) / Flow (Kv)
0.50 / 0.43
Function
3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
G 1/8 (ISO 228/1)
Product Type
Solenoid Valve
Media
Air, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 10 bar
Product Weight
0.56 kg
Coil Class
H
Min to Max Ambient Temperature
0 - 50 °C
Min to Max Fluid Temperature
0 - 60 °C
Orifice Size
4 mm
Voltage
24 Volts DC
Watt Rating
21 W

Merkmale

  • Die intelligente, digitale Kommunikation ermöglicht eine einfache Funktionsweise
  • Die Regelung mit doppeltem Regelkreis ermöglicht eine einfache Konfiguration der Prozessvariablen, wie z. B. Durchfluss, Kraft, Geschwindigkeit, Drehzahl und Temperatur.
  • Integrierte visuelle Anzeige lässt eine einfache Überwachung des Ventilstatus zu
  • DaS-Software ermöglicht die Auswahl von personalisierten Einstellungen zur Optimierung der Regelkreisleistung
  • Versionen für den Einsatz mit Vakuum und einem Druck bis zu 12 bar (174 psi) sind lieferbar

Dokumentation und Zeichnungen