Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-5801510000

AVENTICS™ Endplatte links, Endplatte rechts 5801510000

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

ISO1,G3/8-G1/4 PAIR

Bauart
Endplatte
Richtung pneum. Anschluss (1)
Beide Richtungen möglich
Druckluftanschluss 1
G 3/8
Richtung pneum. Anschluss (3,5)
Beide Richtungen möglich
Anschluss 3 / 5
G 3/8
Entlüftungstyp
Anschlüsse getrennt
Entlüftung (3,5)
Entlüftung (3/5) nicht gefasst
Baugröße
ISO 1
Normen
ISO 5599-1
Betriebsdruck min.
-1 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
70 °C
Mediumstemperatur min.
-20 °C
Mediumstemperatur max.
70 °C
Medium
Druckluft
Gewicht
0.26 kg
Werkstoff Grundplatte
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Dokumentation und Zeichnungen