Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-5790410310

AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie 579 5790410310

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

V579-3/2NO-D014-012DC-04-RV1-USA

Betätigung
elektrisch
Nenndurchfluss Qn
520 l/min
Schaltprinzip
3/2
Ausführung
NO
Betriebsdruck min.
2 bar
Betriebsdruck max.
8 bar
Betriebsspannung DC
12 V
Spannungstoleranz DC
-10% / +10%
Handhilfsbetätigung
rastend
Dichtprinzip
weich dichtend
Vorsteuerung
intern
Bauart Ventil
Sitzventil
Anschlussart
Rohranschluss
Rückstellung
Mit Federrückstellung
Verblockungsprinzip
Eingangsventil
verblockbar
verblockbar
Umgebungstemperatur min.
-15 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Mediumstemperatur min.
-15 °C
Mediumstemperatur max.
50 °C
Max. Partikelgröße
5 µm
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
1 mg/m³
Leistungsaufnahme DC
1.6 W
Einschaltdauer
100 %

Merkmale

  • Integrierte Anschlüsse
  • Einzel- oder Blockbaugruppen verfügbar
  • Großer Spannungsbereich
  • Serie für staubige Umgebung geeignet

Dokumentation und Zeichnungen