AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie CD01-PA 5763510210

ANZ.:

Produktbeschreibung

CD01 - 5/2AR - 012DC

B10
Nenndurchfluss Qn
1010 l/min
Schaltprinzip
5/2
Druckluftanschluss Ausgang
Grundplatte DIN ISO 15407-1
Betriebsdruck min.
3 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Betriebsspannung DC
12 V
Spannungstoleranz DC
-10% / +10%
Handhilfsbetätigung
rastend
Elektrischer Anschluss Typ
Stecker
Elektrischer Anschluss Größe
EN 175301-803, Form C
Betätigungsfunktion
einseitig betätigt
Dichtprinzip
weich dichtend
Vorsteuerung
intern
Zertifikate
LABS-frei
Normen
ISO 15407-1
Vorsteuerventilbreite
26 mm
Bauart Ventil
Schieberventil, überschneidungsfrei
Anschlussart
Plattenanschluss
Rückstellung
mit Luftfederrückstellung
Druckluftanschluss Eingang
Grundplatte DIN ISO 15407-1
Druckluftanschluss Entlüftung
Grundplatte DIN ISO 15407-1
Druckluftanschluss Vorsteuerung Eingang
Grundplatte DIN ISO 15407-1
Druckluftanschluss Vorsteuerung Entlüftung
Grundplatte DIN ISO 15407-1
Leistungsaufnahme DC
1.6 W
Baugröße
26 mm

Merkmale

  • Standardisiertes Ventilsystem in einer Größe von 26 mm
  • Äußerst flexibel und funktionell
  • Einfache und flexible Konfigurationen nach individuellen Wünschen über den Online-Konfigurator
  • Druckbereich bis zu 16 bar
  • Kombinierbar mit Serie CD02-AL