Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-5710301100

AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie CD04 5710301100

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CD04-5/2XX-DO-G018-G018-G018-S

Betätigung
pneumatisch
Nenndurchfluss Qn
900 l/min
Schaltprinzip
5/2
Betätigungsfunktion
beidseitig pneumatisch betätigt
Druckluftanschluss Ausgang
G 1/8
Anschlussart
Rohranschluss
Betriebsdruck min.
-0.95 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Dichtprinzip
weich dichtend
Bauart Ventil
Schieberventil, überschneidungsfrei
Steuerdruck min.
2 bar
Steuerdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
-15 °C
Umgebungstemperatur max.
65 °C
Mediumstemperatur min.
-15 °C
Mediumstemperatur max.
65 °C
Medium
Druckluft
Max. Partikelgröße
50 µm
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
1 mg/m³
Druckluftanschluss Entlüftung
G 1/8
Druckluftanschluss Vorsteuerung Entlüftung
G 1/8
Norm Druckluftanschluss
nach ISO 228-1
Montage auf Sammelanschlussleiste
P-Leiste
Gewicht
0.3 kg

Merkmale

  • Langlebige Ausführung
  • Montage auf Grundplatte
  • Für extreme Umgebungstemperaturen geeignet
  • Gegen Spannungsschwankungen resistent
  • ATEX-Version lieferbar

Dokumentation und Zeichnungen