Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-5654510000

AVENTICS™ Grundplatte, Serie 563, 565 5654510000

ANZ.:

Produktbeschreibung

COMPL. 565-451-G1/2

Bauart
Grundplatte
Richtung pneum. Anschluss (2,4)
Nach unten
Druckluftanschluss 2 / 4
G 1/2
Richtung pneum. Anschluss (12)
Nach unten
Richtung pneum. Anschluss (14)
Nach unten
Druckluftanschluss 14
G 1/8
Betriebsdruck min.
-1 bar
Betriebsdruck max.
30 bar
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
120 °C
Mediumstemperatur min.
-20 °C
Mediumstemperatur max.
120 °C
Medium
Druckluft
Anzahl der Ventilpositionen max.
1
Gewicht
0.33 kg
Werkstoff Grundplatte
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Dokumentation und Zeichnungen