Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-5654410000

AVENTICS™ Einzelanschlussplatte, für Serie 563 - 565 5654410000

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

COMPL. 565-441

Bauart
Grundplatte
Richtung pneum. Anschluss (1)
Nach unten
Druckluftanschluss 1
G 1/2
Richtung pneum. Anschluss (2,4)
Nach unten
Druckluftanschluss 2 / 4
G 1/2
Richtung pneum. Anschluss (3,5)
Nach unten
Anschluss 3 / 5
G 1/2
Richtung pneum. Anschluss (12)
Nach unten
Richtung pneum. Anschluss (14)
Nach unten
Druckluftanschluss 14
G 1/8
Betriebsdruck min.
-1 bar
Betriebsdruck max.
30 bar
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
120 °C
Mediumstemperatur min.
-20 °C
Mediumstemperatur max.
120 °C
Medium
Druckluft
Anzahl der Ventilpositionen max.
1
Gewicht
0.37 kg
Werkstoff Grundplatte
Aluminium-Druckguss

Dokumentation und Zeichnungen