Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-5610102050

AVENTICS™ E/P Druckregelventil, Serie EV07 5610102050

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

EV07-001-060-020-2DIAA

Bauart
Sitzventil
Zertifikate
CE-Konformitätserklärung
Betriebsdruck min.
0.5 bar
Betriebsdruck max.
8 bar
Umgebungstemperatur min.
5 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Druckluftanschluss Eingang
G 1/4
Druckluftanschluss Ausgang
G 1/4
Druckluftanschluss Entlüftung
G 1/4
Medium
Druckluft
Nenndurchfluss Qn
800 l/min
Ansteuerung
analog
Betriebsspannung DC
24 V
Hysterese
0,04 bar
Einbaulage
senkrecht
Zulässige Oberwelligkeit
5%
Stromaufnahme max.
200 mA
Schutzart
IP54
Elektrischer Anschluss
Stecker
Elektrischer Anschluss
EN 175301-803, Form A
Signalanschluss
Eingang und Ausgang
Signalanschluss
Stecker
Signalanschluss
EN 175301-803, Form A
Istwertausgang
0 ... 20 mA
Sollwerteingang
0 ... 20 mA

Merkmale

  • Vorgesteuertes Druckregelventil bis zu 10 bar
  • Geringe Leistungsaufnahme
  • E/A-Link (Funktion)
  • Durchfluss 6 500 l/min (bei Pmax)
  • Druckbereich: 0 bis 10 bar
  • Display
  • Über Display parametrierbar: Druckbereich, Reglerverhalten, Istwertausgabe oder Schaltausgang, Ansteuerung
  • Druckregelung bei Spannungsabfall

Dokumentation und Zeichnungen