AVENTICS™ Feinregelventil 3610507200

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

FS07-000-100-G014-PLU-(0,1-3,6)

Bauart
Sitzventil
Betätigungselement
Taster
Druckluftanschluss Eingang
G 1/4
Typ Druckluftanschluss Eingang
Innengewinde
Druckluftanschluss Ausgang
G 1/4
Betriebsdruck min.
0.1 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Druckregelbereich min.
0.1 bar
Druckregelbereich max.
3.6 bar
Umgebungstemperatur min.
-25 °C
Umgebungstemperatur max.
70 °C
Mediumstemperatur min.
-25 °C
Mediumstemperatur max.
70 °C
Medium
Druckluft
Nenndurchfluss Qn
900 l/min
Hysterese
< 0,15 bar
Regelhub
7.5 mm
Betätigungskraft min.
140 N
Druckparallelverschiebung
1.4 bar
Gewicht
0.5 kg
Werkstoff Gehäuse
Zink-Druckguss
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Merkmale

  • Qn max. 900 l/Min
  • Baubreite: 60 mm ... 100 mm
  • Sitzventil zur dynamischen Regelung des Drucks