Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-3530040020

AVENTICS™ Manometer, Serie PG1-LIG 3530040020

ANZ.:

Produktbeschreibung

PG1-ROB-DA06-STD-D60P(0-10)24V= LAMPE

Bauart Manometer
Rohrfedermanometer, Anschluss hinten
Korrosionsbeständigkeit
tropenfest, korrosionsgeschützt
Güteklasse
1
Druckluftanschluss
Ø 6x1
Nenndurchmesser
60 mm
Skalenwert
0.5
Einsatzbereich min.
0 bar
Einsatzbereich max.
8 bar
Anzeigenbereich min.
0 bar
Anzeigenbereich max.
10 bar
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
25 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Medium
Druckluft
Farbe Hintergrund
Weiß
Einheit Hauptskala (aussen)
bar
Farbe Hauptskala (außen)
Schwarz
Einheit Nebenskala (innen)
psi
Farbe Nebenskala (innen)
Schwarz
Farbe Zeiger
Schwarz, Rot
Werkstoff Gehäuse
Stahl, verchromt
Werkstoff Sichtscheibe
Glas
Werkstoff Gewinde
Messing
Werkstoff Frontring
Stahl, verchromt

Merkmale

  • Gut sichtbare Druckanzeigen in verschiedenen Größen und Ausführungen
  • Manometer lieferbar mit oder ohne einstellbares Arbeitsbereich-Display
  • Spezielle Manometer lieferbar, z. B. mit Glyzerin gefüllte Manometer oder Edelstahlgehäuse

Dokumentation und Zeichnungen