Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-3220643562

AVENTICS™ Sensorbefestigung, Serie CB1 3220643562

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

322-CB1-080-125-RM6

Für Serie
TRB, C12P, CVI, 523
Zylinder-Ø min.
80 mm
Zylinder-Ø max.
125 mm
Werkstoff Gehäuse
Aluminium
Gewicht
0.034 kg

Merkmale

  • Anbau von Sensoren an unterschiedliche Zylinderbaureihen

Dokumentation und Zeichnungen