AVENTICS™ Sensorbefestigung, Serie CB1 3220613562

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

Die AVENTICS Sensorbefestigungen sind speziell für die Montage von AVENTICS Sensoren an verschiedenen Zylindern konzipiert.

Für Serie
TRB, C12P, CVI, 523
Zylinder-Ø min.
32 mm
Zylinder-Ø max.
63 mm
Werkstoff Gehäuse
Aluminium
Gewicht
0.034 kg

Merkmale

  • Anbau von Sensoren an unterschiedliche Zylinderbaureihen