AVENTICS™ Mutter MR3, Serie CM1 2915051207

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CM1-MR3-020/025-M2-A

Version
für Zylinderbefestigung
Für Serie
CSL-RD, MNI
geeigneter Kolbendurchmesser
20 mm, 25 mm
Gewindegröße
M22x1,5
Gewicht
0.02 kg
Werkstoff Gehäuse
Stahl