AVENTICS-2732161000

AVENTICS™ Flach-Sauggreifer, Serie SGN 2732161000

ANZ.:

Produktbeschreibung

SGN-16,0-MQ-M005-EX

Umgebungstemperatur min.
-30 °C
Umgebungstemperatur max.
180 °C
Temperaturbeständigkeit
wärmebeständig
Umgebungstemperatur kurzzeitig (<30 s) min.
-50 °C
Umgebungstemperatur kurzzeitig (<30 s) max.
220 °C
Druckluftanschluss
M5
Außendurchmesser
16 mm
Haltekraft
8 N
Volumen
0.33 cm³
max. Krümmung des Objektes Rmin
12 mm
Abriebswert gemäß Norm
100-120 mm³
Härte gemäß Norm
55 ± 5 Shore A
Anschlussgewindetyp
Außengewinde
Werkstoff Anschlussteil
Aluminium
Werkstoff Sauger
Fluor-Methyl-Polysiloxan
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht
0.004 kg

Dokumentation und Zeichnungen