Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-240-241

AVENTICS™ G3 Subbus Modul 240-241

ANZ.:

Produktbeschreibung

G3 SUB-BUS VLV MODULE

Hinweis
Spannungsversorgungsstecker 7/8", 4-polig
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Anzahl der Ventilpositionen max.
32
Betriebsspannung Elektronik
24 V DC
Spannungstoleranz Elektronik
-10% / 10%
Stromaufnahme Elektronik
0.03 A
Betriebsspannung Aktoren
24 V DC
Summenstrom für Ventile
4 AM
Schutzart
IP65
Diagnose
Unterspannung
E/A-Modul Erweiterung max.
15
Elektrischer Anschluss Typ
4-polig, 7/8″, Stecker
Gewicht
0.235 kg
Werkstoff Gehäuse
Polyethylenterephthalat

Dokumentation und Zeichnungen