Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-240-207

AVENTICS™ I/O modules, Series G3 240-207

ANZ.:

Produktbeschreibung

G3-16 OUTPUT MODULE, DIGITAL I/O, 5 PIN,

Ausführung
E/A-Modul Ausführung
E/A-Modul Ausführung
Ausgänge digital
Anzahl der Ausgänge
16
Feldbus-Design
A-Design
Typ
16DO8M12, digitale Ausgänge PNP
Hinweis
Buchse, M12x1
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Betriebsspannung Elektronik
24 V DC
Spannungstoleranz Elektronik
-10% / +10%
Stromaufnahme Elektronik
0.11 A
Strom pro Kanal max.
0.15 A
Stromversorgung für Aktoren
24 V DC
Summenstrom für Aktoren
4 A
Schutzart
IP65
Summenstrom der Sensoren max.
1,2 A
Diagnose
Kurzschluss
Signalanschluss
M12x1
Signalanschluss
4-polig
Gewicht
0.274 kg
Werkstoff Gehäuse
Polyethylenterephthalat

Merkmale

  • Innovative Grafikanzeige ermöglicht einfache Inbetriebnahme, visuelle Statusüberwachung und Diagnose.
  • Hochflexible, verteilbare Architektur, die sich gemäß den Anforderungen Ihres Systems erweitern lässt
  • Das Auto Recovery Module (ARM) schützt Konfigurationsdaten bei kritischen Ausfällen, während das Wireless ARM zusätzlich einen problemlosen aber dennoch sicheren Zugriff auf die wesentliche Ventilsystemdiagnose und Zustandsüberwachung über eine WiFi-Verbindung ermöglicht.
  • Der Stromanschluss ermöglicht, dass der Stromausgang getrennt wird, während Eingänge und Kommunikation aktiv bleiben
  • Netzwerke mit DeviceNet-, Ethernet IP-, Profibus-, Profinet- und Powerlink-Feldbusprotokollen
  • Auto recovery module (ARM) protects configuration data during critical failure while the Wireless ARM allows access to vital valve system diagnostics and health monitoring via WiFi connection
  • Power connector allows output power to be removed while inputs and communication are left active
  • Networks with DeviceNet, Ethernet IP, Profibus, Profinet, and Powerlink fieldbus protocols

Dokumentation und Zeichnungen