Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-240-185

AVENTICS™ Endplatte rechts für Subbus G3 240-185

ANZ.:

Produktbeschreibung

G3 SUB BUS AND AUX POWER IN MODULE WITHOUT DIN RAIL

Signalanschluss E/A Gewindegröße
M12x1
Signalanschluss E/A Anzahl Pole
4-polig
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Betriebsspannung Elektronik
24 V DC
Spannungstoleranz Elektronik
-10% / 10%
Summenstrom für Ventile
4 AM
Schutzart
IP65
Elektrischer Anschluss
4
Gewicht
0.13 kg
Werkstoff Gehäuse
Polyethylenterephthalat

Dokumentation und Zeichnungen