Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-240-184

AVENTICS™ Endplatte links 240-184

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

G3 LEFT TERMINATOR MODULE WITHOUT CLIPS

Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Betriebsspannung Elektronik
24 V DC
Spannungstoleranz Elektronik
-10% / 10%
Summenstrom für Ventile
4 AM
Schutzart
IP65
Elektrischer Anschluss
4
Gewicht
0.091 kg
Werkstoff Gehäuse
Polyethylenterephthalat

Dokumentation und Zeichnungen