Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-2121710080

AVENTICS™ Serie QR1-S-RED Standard 2121710080

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

QR1-S-RED-DA10-DA08

Verschraubungstyp
Gerader Steckanschluss, reduzierend
Typ Druckluftanschluss
Steckanschluss
Anschluss G
Ø 8
Typ Druckluftanschluss 2
Steckhülse
Anschluss D
Ø 10
Typ
QR1-S-RED
Betriebsdruck min.
-1 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Mediumstemperatur min.
-20 °C
Mediumstemperatur max.
80 °C
Liefereinheit
10 Stück
Gewicht
0.0061 kg
Werkstoff Gehäuse
Polyamid
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Zahnscheibe
Nichtrostender Stahl
Werkstoff Lösering
Polyamid
Werkstoff Lösering-Aufnahme
Zink-Druckguss

Merkmale

  • Qn = 60 l/Min ... 875 l/Min

Dokumentation und Zeichnungen