Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-2121610380

AVENTICS™ Serie QR1-S-RAS Standard 2121610380

ANZ.:

Produktbeschreibung

QR1-S-RAS-G038-DA10

Verschraubungstyp
Steckverschraubung
Typ Druckluftanschluss
Außengewinde
Anschluss G
G 3/8
Typ Druckluftanschluss 2
Steckhülse
Anschluss D
Ø 10
Typ
QR1-S-RAS
Betriebsdruck min.
-1 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Mediumstemperatur min.
-20 °C
Mediumstemperatur max.
80 °C
Liefereinheit
10 Stück
Gewicht
0.025 kg
Werkstoff Gehäuse
Polyoxymethylen
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Gewinde
Messing

Merkmale

  • Qn = 60 l/Min ... 875 l/Min

Dokumentation und Zeichnungen