AVENTICS-1971132000

AVENTICS™ Serie BCR 1971132000

ANZ.:

Produktbeschreibung

BCR-SB-715-135-0NR-AL-X000

Faltenbalg
1-faltig
Bauart
Balgzylinder mit Befestigungsring
Wirkprinzip
einfachwirkend, drucklos eingefahren
Deckeldurchmesser
638 mm
Zulässiger Kippwinkel max.
20 °
Effektiver Hub max.
131 mm
radialer Einbauraum min.
770 mm
Kraft min.
131000 N
Kraft max.
229000 N
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
8 bar
Umgebungstemperatur min.
-40 °C
Umgebungstemperatur max.
70 °C
Medium
Druckluft
Reduzierte Haltbarkeit bei einer Temperatur größer als
50 °C
Druck zur Bestimmung der Kräfte
6 bar
Gewicht
11.1 kg
Werkstoff Balg
Naturkautschuk / Butadien-Kautschuk
Werkstoff Befestigungsring
Aluminium
Werkstoff Klemmring
Aluminium

Merkmale

  • Faltenbalgzylinder mit Wulstring-Verbindungsteilen
  • Erlauben hohe Kräfte bei geringem Installationsraum

Dokumentation und Zeichnungen