AVENTICS-1951282000

AVENTICS™ Serie BCR 1951282000

ANZ.:

Produktbeschreibung

BCR-TB-521-286-0NR-AL-X000

Faltenbalg
3-faltig
Bauart
Balgzylinder mit Befestigungsring
Wirkprinzip
einfachwirkend, drucklos eingefahren
Deckeldurchmesser
451 mm
Zulässiger Kippwinkel max.
30 °
Effektiver Hub max.
286 mm
radialer Einbauraum min.
570 mm
Kraft min.
65000 N
Kraft max.
114000 N
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
8 bar
Umgebungstemperatur min.
-40 °C
Umgebungstemperatur max.
70 °C
Medium
Druckluft
Reduzierte Haltbarkeit bei einer Temperatur größer als
50 °C
Druck zur Bestimmung der Kräfte
6 bar
Gewicht
12.5 kg
Werkstoff Balg
Naturkautschuk / Butadien-Kautschuk
Werkstoff Befestigungsring
Aluminium
Werkstoff Klemmring
Aluminium

Merkmale

  • Faltenbalgzylinder mit Wulstring-Verbindungsteilen
  • Erlauben hohe Kräfte bei geringem Installationsraum

Dokumentation und Zeichnungen