AVENTICS-1946272000

AVENTICS™ Serie BCR 1946272000

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

BCR-TB-462-290-0NR-AL-X000

Faltenbalg
3-faltig
Bauart
Balgzylinder mit Befestigungsring
Wirkprinzip
einfachwirkend, drucklos eingefahren
Deckeldurchmesser
384 mm
Zulässiger Kippwinkel max.
30 °
Effektiver Hub max.
290 mm
radialer Einbauraum min.
510 mm
Kraft min.
43000 N
Kraft max.
81000 N
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
8 bar
Umgebungstemperatur min.
-40 °C
Umgebungstemperatur max.
70 °C
Medium
Druckluft
Reduzierte Haltbarkeit bei einer Temperatur größer als
50 °C
Druck zur Bestimmung der Kräfte
6 bar
Gewicht
9.3 kg
Werkstoff Balg
Naturkautschuk / Butadien-Kautschuk
Werkstoff Befestigungsring
Aluminium
Werkstoff Klemmring
Aluminium

Merkmale

  • Faltenbalgzylinder mit Wulstring-Verbindungsteilen
  • Erlauben hohe Kräfte bei geringem Installationsraum

Dokumentation und Zeichnungen