AVENTICS-1834484105

AVENTICS™ Ventilsteckverbinder, Serie CON-VP, Form B, 115/230 V AC/DC, LED 1834484105

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CON-VP-F_B-2+E-RD-V-SCREW

Bauart
Ventilsteckverbinder
Anschlussart
Schrauben
anschließbarer Kabel-Ø min.
4 mm
anschließbarer Kabel-Ø max.
8 mm
Schirmung
EN 175301-803, Form B, ungeschirmt
Zertifikate
CE-Konformitätserklärung, UKCA
mit LED
Rot
Umgebungstemperatur min.
-40 °C
Umgebungstemperatur max.
90 °C
Strom, max.
1.5 A
Schutzart
IP67
Schutzbeschaltung
Varistor
Betriebsspannung
115 V AC/DC
Elektrischer Anschluss 1, Typ
Buchse
Elektrischer Anschluss 1, Gewindegröße
EN 175301-803, Form B
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole
2+E
Kabelabgang
gewinkelt
Kabelabgang Winkel
90°
Anzugsmoment der Befestigungsschraube
0.4 Nm
Werkstoff Gehäuse
Polyamid
Werkstoff Dichtungen
Silikonkautschuk

Merkmale

  • Ventilsteckverbinder zum Selbstkonfektionieren
  • Mit/ohne Schutzbeschaltung/LED