AVENTICS-1834484102

AVENTICS™ Ventilsteckverbinder, Serie CON-VP, Form A, 115/230 V AC/DC 1834484102

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CON-VP-F_A-2+E-RD-V-SCREW

Bauart
Ventilsteckverbinder
Anschlussart
Schrauben
anschließbarer Kabel-Ø min.
6.5 mm
anschließbarer Kabel-Ø max.
9.5 mm
Norm elektr. Anschluss
EN 175301-803, Form A, ungeschirmt
Zertifikate
CE-Konformitätserklärung, UKCA
mit LED
Rot
Umgebungstemperatur min.
-40 °C
Umgebungstemperatur max.
90 °C
Schutzart
IP67
Schutzbeschaltung
Varistor
Betriebsspannung
115 V AC/DC
Elektrischer Anschluss 1, Typ
Buchse
Elektrischer Anschluss 1, Gewindegröße
EN 175301-803, Form A
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole
2+E
Kabelabgang
gewinkelt
Kabelabgang Winkel
90°
Anzugsmoment der Befestigungsschraube
0.4 Nm
Werkstoff Gehäuse
Polyamid
Werkstoff Dichtungen
Silikonkautschuk

Merkmale

  • Ventilsteckverbinder zum Selbstkonfektionieren
  • Mit/ohne Schutzbeschaltung/LED

Dokumentation und Zeichnungen