AVENTICS™ Dichtring 1829202004

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

910.17-G1/4,M12X1,5-CU

Betriebsdruck min.
-0.95 bar
Betriebsdruck max.
15 bar
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
150 °C
Liefereinheit
25 Stück
Werkstoff Gehäuse
Kupfer