Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-1827414015

AVENTICS™ Vorsteuerventil, Serie DO35 1827414015

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

3/2NC-110AC

Betätigung
elektrisch
Ausführung
NC
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Betriebsspannung AC bei 50 Hz
110 V
Betriebsspannung AC bei 60 Hz
110 V
Handhilfsbetätigung
rastend
Elektrischer Anschluss Typ
Stecker
Elektrischer Anschluss Größe
EN 175301-803, Form A
Dichtprinzip
weich dichtend
Bauart Ventil
Sitzventil
Anschlussart
Rohranschluss
Rückstellung
Mit Federrückstellung
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Mediumstemperatur min.
-10 °C
Mediumstemperatur max.
50 °C
Medium
Druckluft
Druckluftanschluss Entlüftung
G 1/8
Nenndurchfluss Qn 1 zu 2
140 l/min
Nenndurchfluss Qn 2 zu 3
130 l/min
Halteleistung AC 50 Hz
14 VA
Halteleistung AC 60 Hz
14 VA
Einschaltleistung AC 50 Hz
21 VA
Einschaltleistung AC 60 Hz
21 VA

Dokumentation und Zeichnungen